text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere
Materialul corpului de bază
Cauciuc
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 1/4
-
3 1/8
-
4 3/8
A în inci
1 9/16
B1 în inci
1 3/4
B3 în inci
2 1/2
Capacitate de încărcare lbs
550
D1 în inci
5/16
L în inci
3 5/8
L1 în inci
3 1/6
L2 în inci
2 3/4
R în inci
3 1/8
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți cu strat de rulare din cauciuc termoplastic.
Corp de roată din polipropilenă.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată. Roți pivotante cu placă înșurubată. Roți gri, care nu lasă urme.
Temperature range
-20 °C până la +60 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem