- Rezistență chimică ridicată la multe substanțe agresive
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
- Nu deteriorează pardoseala și funcționează silențios
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Rotile fixe cu placă cu șuruburi.
Rotile fixe cu placă cu șuruburi.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.