- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
- Corpul roții rezistent la rupere
- Cu protecție din plastic împotriva firelor
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Roțile sunt incasabile. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.