Roată de ghidaj cu sistem de închidere poliuretan 95024-10-G1L202
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
- Corpul roții rezistent la rupere
- Cu protecție din plastic împotriva firelor
Unitatea de vânzare
74,04 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 1/4
-
5
-
6 5/16
A în inci
1 9/16
B1 în inci
1 3/4
B3 în inci
2 1/2
Capacitate de încărcare
lbs
660
D1 în inci
5/16
L în
inci
3 5/8
L1 în inci
3 1/16
L2 în inci
2 3/4
R în inci
4 1/16
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Roțile sunt incasabile. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.