Roată de ghidaj fără sistem de închidere poliuretan 95024-10-D5L203
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
- Corpul roții rezistent la rupere
- Cu protecție din plastic împotriva firelor
Sales unit
46,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 1/4
D=Rollendurchmesser in Zoll
3 1/8
H=Gesamthöhe in Zoll
4 3/8
A in inch
1 9/16
B1 in inch
1 3/4
B3 in inch
2 1/2
D1 in inch
5/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
3 5/8
L1 in inch
3 1/16
L2 in inch
2 3/4
Permissible
load
lbs
660
R in inch
3 1/8
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Material
Carcasă din tablă de oțel, corp de roată din PA 6 cu strat de rulare din poliuretan rezistent la frecare.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Roțile sunt incasabile. Axa roții este înșurubată. Roțile nu lasă urme.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.