text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă din tablă de oțel. Corp de roată, din oțel, cu suprafață de rulare Extrathane.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație și protecția bilelor. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante, cu placă cu șurub.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.

Other customers also bought