Swivel castor with locking system polyurethane 95025-20-G5L322
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Rezistență scăzută la rulare
- Nu deteriorează pardoseala și funcționează silențios
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
Unitatea de vânzare
237,66 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
cu sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
2
-
6
-
7 1/2
A în inci
2 3/16
B1 în inci
3
B2 în inci
2 5/8
B3 în inci
4
Capacitate de încărcare
lbs
1655
D1 în inci
3/8
L în
inci
4 1/2
L1 în inci
3 5/8
L2 în inci
3
R în inci
5 3/16
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Wheel axle bolted.
Swivel castors with mounting plate.
Swivel castors with mounting plate.
Temperature range
-20 °C to +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.