text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de ghidaj
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul corpului de bază
poliuretan
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 9/16
-
5
-
6 1/8
A în inci
1 7/8
B1 în inci
3
B2 în inci
2 5/8
B3 în inci
4
Capacitate de încărcare lbs
1930
D1 în inci
3/8
L în inci
4 1/2
L1 în inci
3 5/8
L2 în inci
3
R în inci
4 3/8
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161506
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Carcasă roți pivotante, cu două rânduri de bile în coroana de rotație. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Roți pivotante cu placă înșurubată.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem