Roată fixă fără sistem de închidere poliuretan 95025-20-FXL254
- Rezistență chimică foarte ridicată la multe substanțe agresive
- Rezistență scăzută la rulare
- Nu deteriorează pardoseala și funcționează silențios
- Suprafață de rulare care nu lasă urme
Unitatea de vânzare
157,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată fixă
Varianta 1
fără sistem de închidere
Materialul
corpului de bază
poliuretan
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
zincat, albastru pasivat
-
1 9/16
-
4
-
5 1/8
B1 în inci
3
B2 în inci
2 5/8
B3 în inci
4
Capacitate de încărcare
lbs
1765
D1 în inci
3/8
L în
inci
4 1/2
L1 în inci
3 5/8
L2 în inci
3
R în inci
2
Rulment roată
Rulment cu bile
Tip montaj
placă de înșurubare
UNSPSC Code
31161507
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
Carcasă din tablă de oțel.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Roți din elastomer poliuretan de înaltă calitate.
Corp de roată din aluminiu-fontă turnată.
Version
Carcasă presată. Roți cu rulment cu bile.
Note
Axa roții este înșurubată.
Rotile fixe cu placă cu șuruburi.
Rotile fixe cu placă cu șuruburi.
Temperature range
-20 °C până la +70 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.