text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material

Suport de prindere zinc turnat sub presiune.

Pârghie de mâner din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.

Piese din oțel inoxidabil 1.4305..

Manetă excentrică din aluminiu turnat. Corp de bază din oțel.

Version
Suport de prindere vopsit în culoarea aluminiului.
Manetă acoperită cu plastic. Oțel inoxidabil gol.
Piuliță cu fante zincată.
Mâner excentric vopsit în câmp electrostatic în negru, piesă din oțel lustruită.
Note
Unghiurile de prindere sunt potrivite pentru conectarea a două profile din aceeași serie care se ating cu suprafețele lor laterale și se intersectează sub unghiul necesar.

Prin desfacerea șurubului, prinderile sunt eliberare, astfel încât este posibilă o rotire liberă și o deplasare de-a lungul canelurilor.

Unghiurile de prindere sunt utilizate de cele mai multe ori în pereche sau în combinație cu un unghi de articulație.

Descoperiți gama de produse norelem