text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
QST-G1/4-8
Culoarea inelului de slăbire
albastru
Dimensiune
Standard
Dimensiunea recipientului
10
Material inel de lipire
Polioximetilenă (POM)
Număr articol producător
186161
Număr de linii de alimentare
1
Număr de puncte de vânzare
2
Poziția de instalare
orice
Producător Numele articolului
QST-G1/4-8
Tipul garniturii de pe știftul filetat
Garnitură de etanșare
Tube seal, hose seal material
NBR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem