text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG
Clasa de precizie a măsurării
2,5
Culoarea carcasei
negru
Material carcasă
ABS
Material ferestre
PMMA
Nominal size pressure gauge
50
Număr articol producător
526789
Producător Numele articolului
MA-50-145-R1/4-PSI-E-RG
materiale atinse de mediu
alamă
Știft de înșurubare material
alamă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem