La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
NEBB-M8G4-P-10-LE4
Denumire
Blocare cu șurub a materialului
Capacitate de transport a curentului la 40°C
Capete de sârmă
Caracteristică conductă
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică 1, funcție
Conexiune electrică 1, ieșire cablu
drept
Conexiune electrică 1, număr de poli/fire
4
Conexiune electrică 1, poli/fire alocate
4
Conexiune electrică 1, proiectare
rotund
Conexiune electrică 1, tehnologie de conexiune
Conexiune electrică 1, tip conexiune
Conexiune electrică 1, tip de accesoriu
Conexiune electrică 2, funcție
Conexiune electrică 2, număr de poli/fire
4
Conexiune electrică 2, poli/fire alocate
4
Conexiune electrică 2, tehnologie de conexiune
Conexiune electrică 2, tip conexiune
Corespunde standardului
Culoarea carcasei
negru
Culoarea mantalei cablului
gri
Denumirea liniei
Diametru cablu
Greutatea produsului
Interval tensiune de funcționare c.a.
Interval tensiune de funcționare c.c.
Linie condiții de încercare
Lungime cablu
Material carcasă
Material contacte de conectare
Material izolator de înveliș
PVC
Material manta cablu
PVC
Materiale de etanșare
NBR
Nivel de poluare
3
Notă privind clasa de protecție
Notă privind materialul
Număr articol producător
8066663
Producător
Numele articolului
NEBB-M8G4-P-10-LE4
Raza de îndoire, rutarea cablurilor fixe
Rezistență la supratensiune
Secțiunea transversală nominală a conductorului
Structura cablului
Temperatura ambiantă
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.