text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
ESBF-LS-50-300-4P
Denumire
Cilindru electric
Accelerație max.
Adecvarea alimentelor
Capăt tijă piston
filet exterior
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Cod interfață actuator
Cuplu de acționare la ralanti
Cuplu max. de acționare
Cursă
Detectarea poziției
Diametrul arborelui
Dimensiune
50
Filet tijă piston
Forța max. de avans Fx
Forța radială max. pe arborele de antrenare
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea produsului
Joc înapoi
Masa mobilă suplimentară pentru fiecare cursă de 10 mm
Masă mobilă la 0 mm cursă
Material arbore
Oțel pentru rulmenți
Material de acoperire
Material piuliță arbore
Oțel pentru rulmenți
Material tijă piston
Material șuruburi
Material țeavă cilindru
Momentul de inerție JH pe metru de cursă
Momentul de inerție JL pe kg sarcină utilă
Momentul de inerție JO
Notă privind materialul
Număr articol producător
8022603
Pas arbore
Pe baza standardului
Poziția de instalare
orice
Producător Numele articolului
ESBF-LS-50-300-4P
Proiectare structurală
Repetabilitate
Sarcină utilă de ghidare, orizontală
Suprataxa de greutate pentru fiecare cursă de 10 mm
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Tip arbore
Tip montaj
Tip motor
Umiditate relativă
Unghiul maxim de răsucire a tijei pistonului ±
Valoare orientativă sarcină utilă, verticală
Viteză max.
WA_NR
Încuietoare/ghidaj anti-rotație
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem