text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
EPCO-40-50-5P-ST-E
Denumire
Cilindru electric
Capăt tijă piston
filet exterior
Clasa de protecție a izolației
B
Material arbore
Oțel pentru rulmenți
Material piuliță arbore
oțel
Număr articol producător
1472501
Piston rod thread
M10x1.25
Poziția de instalare
orice
Producător Numele articolului
EPCO-40-50-5P-ST-E
Size
40
Tehnologia de conexiune electrică
Ștecăr
Tip arbore
Şurub cu bile
Tip motor
Motor pas cu pas
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought