La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
EPCO-25-100-10P-ST-E
Denumire
Cilindru electric
Accelerație max.
Aprobare
Capăt tijă piston
filet exterior
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de protecție a izolației
B
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Codificator poziție rotor
Cuplu max. Mx
Cuplu max. My
Cuplu max. Mz
Curent nominal motor
Cursă
Diametrul arborelui
Dimensiune
25
Energie de impact în pozițiile finale
Filet tijă piston
M8
Forța max. de avans Fx
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea produsului
Interfață codificator poziție rotor
Joc înapoi
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Masa mobilă suplimentară pentru fiecare cursă de 10 mm
Masă mobilă la 0 mm cursă
Material arbore
Oțel pentru rulmenți
Material carcasă
Material de acoperire
Material piuliță arbore
oțel
Material tijă piston
Material țeavă cilindru
Momentul de inerție JH pe metru de cursă
Momentul de inerție JL pe kg sarcină utilă
Momentul de inerție JO
Notă privind materialul
Număr articol producător
1470771
Pas arbore
Poziția de instalare
orice
Principiul de măsurare a codificatorului poziției rotorului
Producător
Numele articolului
EPCO-25-100-10P-ST-E
Proiectare structurală
Repetabilitate
Rezerva de cursă
Sarcină utilă de ghidare, orizontală
Suprataxa de greutate pentru fiecare cursă de 10 mm
Tehnologia de conexiune electrică
Ștecăr
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Tensiunea nominală de funcționare c.c.
Tip arbore
Şurub cu bile
Tip montaj
Tip motor
Motor pas cu pas
Toleranța unghiului pasului
Umiditate relativă
Unghiul maxim de răsucire a tijei pistonului ±
Unghiul treptei la pas complet
Valoare orientativă sarcină utilă, verticală
Viteză max.
WA_NR
Încuietoare/ghidaj anti-rotație
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.