text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
EGSK-26-100-2P
Denumire
Accelerație max.
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Constanta vitezei de avans
Cuplu de acționare la ralanti
Cuplu max. Mx
Cuplu max. My
Cuplu max. Mz
Cuplu max. de acționare
Cursa de lucru
Diametrul arborelui
Dimensiune
Forța max. de avans Fx
Forța maximă Fy
Forța maximă Fz
Ghidaj
Ghidaj cu bile de recirculare
Ghidaj liniar nominal de sarcină dinamică
Ghidaj liniar nominal de sarcină statică
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea căruciorului
Greutatea căruciorului suplimentar
Greutatea produsului
Indicații privind kilometrajul
Joc înapoi
Masă în mișcare
Material arbore
oțel
Material capac acționare
Material diapozitive
oțel
Material piuliță arbore
oțel
Material profil
Materialul capacului de capăt
Momentele de gradul 2 ale suprafeței Iy
Momentele de gradul 2 ale suprafeței Iz
Momentul de inerție JH pe metru de cursă
Momentul de inerție JO
Notă privind materialul
Număr articol producător
562765
Pas arbore
Poziția de instalare
orice
Producător Numele articolului
EGSK-26-100-2P
Proiectare structurală
Referințe
Repetabilitate
Rulment fix cu sarcină dinamică
Rulment fix cu sarcină statică
Suprataxa de greutate pentru fiecare cursă de 10 mm
Temperatura ambiantă
Tip arbore
Şurub cu bile
Tip montaj
Viteză max.
WA_NR
Șurub cu bilă cu sarcină dinamică
Șurub cu bilă cu sarcină statică
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought