La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA
Denumire
Accelerație max.
Afișaj
Alimentare, număr de poli/fire
4
Aprobare
Caracteristici suplimentare
Caracteristicile ieșirilor logice digitale
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de protecție
III
Clasa de protecție a izolației
B
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Codificator poziție rotor
Comutarea ieșirilor logice
Comutarea intrărilor logice
Constanta vitezei de avans
Consum max. de curent
Cuplu max. Mx
Cuplu max. My
Cuplu max. Mz
Curent nominal
Cursa de lucru
Detectarea poziției
Diametrul arborelui
Dimensiune
Domeniu de funcționare a intrării logice
Fluctuații de tensiune admisibile
Forța max. de avans Fx
Forța maximă Fy
Forța maximă Fz
Forța radială max. pe arborele de antrenare
Ghidaj
Ghidaj cu bile de recirculare
Ghidaj liniar nominal de sarcină dinamică
Ghidaj liniar nominal de sarcină statică
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea produsului
IO-Link, Conținutul datelor de proces IN
IO-Link, Conținutul datelor de proces OUT
IO-Link, Conținutul datelor de service IN
IO-Link, Lățimea datelor de proces IN
IO-Link, Tip port
A
IO-Link, este necesară stocarea datelor
IO-Link, lățimea datelor de proces OUT
IO-Link, mod de comunicare
IO-Link, număr de porturi
1
IO-Link, protocol
IO-Link, tehnologie de conexiune
Ștecăr
IO-Link, timp minim ciclu
Ieșiri logice digitale max. curent
Indicator de pregătire operațională
Indicații privind kilometrajul
Interfață logică, diagramă de conexiune
Interfață logică, număr de poli/fire
8
Interfață logică, tehnologie de conexiune
Interfață logică, tip conexiune
Ștecăr
Interfață parametrizare
Interval de întreținere
Joc înapoi
Lungime max. cablu
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Masa mobilă suplimentară pentru fiecare cursă de 10 mm
Masă mobilă la 0 mm cursă
Material arbore
Oțel pentru rulmenți
Material carcasă
Material cărucior de ghidare
Oțel pentru rulmenți
Material diapozitive
Material piuliță arbore
Oțel pentru rulmenți
Material placă jug
Material tijă piston
Material șină de ghidare
Oțel pentru rulmenți
Notă privind materialul
Notă privind temperatura ambiantă
Număr articol producător
8083818
Număr ieșiri logice digitale 24 V c.c.
2
Numărul de intrări logice digitale
2
Pas arbore
Poziția de instalare
orice
Principiul de măsurare a codificatorului poziției rotorului
magnetic
Producător
Numele articolului
EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA
Proiectare structurală
Proprietăți de intrare logică
Referințe
Repetabilitate
Rezerva de cursă
Rezistența la vibrații
Rezistență la șocuri
Rezoluție codificator poziție rotor
Rulment fix cu sarcină dinamică
Rulment fix cu sarcină statică
Sarcină utilă de ghidare, orizontală
Semnul KC
Specificații de intrare logică
Suport mod IO-Link, SiO
da
Suprataxa de greutate pentru fiecare cursă de 10 mm
Sursă de alimentare, tehnologie de conexiune
Sursă de alimentare, tip conexiune
Ștecăr
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Tensiune nominală c.c.
Tip arbore
Şurub cu bile
Tip montaj
Tip motor
Motor pas cu pas
Umiditate relativă
Valoare orientativă sarcină utilă, verticală
Viteză max.
WA_NR
Șurub cu bilă cu sarcină dinamică
Șurub cu bilă cu sarcină statică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.