La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
EGSC-BS-KF-32-25-8P
Denumire
Accelerație max.
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Cod interfață actuator
Constanta vitezei de avans
Cuplu max. Mx
Cuplu max. My
Cuplu max. Mz
Cursa de lucru
Detectarea poziției
Diametrul arborelui
Dimensiune
32
Forța max. de avans Fx
Forța maximă Fy
Forța maximă Fz
Forța radială max. pe arborele de antrenare
Ghidaj
Ghidaj cu bile de recirculare
Ghidaj liniar nominal de sarcină dinamică
Ghidaj liniar nominal de sarcină statică
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea produsului
Indicații privind kilometrajul
Interval de întreținere
Joc înapoi
Masa mobilă suplimentară pentru fiecare cursă de 10 mm
Masă mobilă la 0 mm cursă
Material arbore
Oțel pentru rulmenți
Material carcasă
Material cărucior de ghidare
Oțel pentru rulmenți
Material diapozitive
Material piuliță arbore
Oțel pentru rulmenți
Material placă jug
Material tijă piston
Material șină de ghidare
Oțel pentru rulmenți
Momentul de inerție JH pe metru de cursă
Momentul de inerție JL pe kg sarcină utilă
Momentul de inerție JO
Nivelul presiunii acustice
Notă privind materialul
Număr articol producător
8048306
Pas arbore
Poziția de instalare
orice
Producător
Numele articolului
EGSC-BS-KF-32-25-8P
Proiectare structurală
Referințe
Repetabilitate
Rezerva de cursă
Rulment fix cu sarcină dinamică
Rulment fix cu sarcină statică
Sarcină utilă de ghidare, orizontală
Suprataxa de greutate pentru fiecare cursă de 10 mm
Temperatura ambiantă
Tip arbore
Şurub cu bile
Tip montaj
Tip motor
Valoare orientativă sarcină utilă, verticală
Viteză max.
WA_NR
Șurub cu bilă cu sarcină dinamică
Șurub cu bilă cu sarcină statică
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.