text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
EFSD-50-PV-M12
Denumire
Actuator de conexiune electrică, tehnologie de conexiune
Actuator de conexiune electrică, tip conexiune
Ștecăr
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Consum max. de curent
Detectarea poziției
Dimensiune
50
Dispozitiv de acționare conexiune electrică, număr de poli/fire
5
Fluctuații de tensiune admisibile
Frecvența max. a ceasului
Greutatea produsului
Indicator de pregătire operațională
Lungime de amortizare
Lungime max. cablu
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material de acoperire
Material tijă piston
Material șuruburi
Materiale de etanșare
NBR
Notă privind materialul
Număr articol producător
2942446
Poziția de instalare
orice
Producător Numele articolului
EFSD-50-PV-M12
Proiectare structurală
Senzor conexiune electrică, tip conexiune
Ștecăr
Senzor de conexiune electrică, număr de poli/fire
5
Senzor de conexiune electrică, tehnologie de conexiune
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Tensiunea nominală de funcționare c.c.
Tip montaj
Tip motor
Motor pas cu pas
Umiditate relativă
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought