La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
HGDT-63-A-G2
Denumire
Ambient temperature
Corrosion resistant class KBK
Cover cap material
Gripper function
Gripper jaws material
Gripping force safety
Housing material
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Lubrication interval guide elements
Manufacturer
Article name
HGDT-63-A-G2
Manufacturer
Item number
540873
Mass moment of inertia
Material information
Max. exchange precision
Max. force on gripper jaws Fz static
Max. gripper jaw play Sz
Max. gripper jaw play ax, ay
Max. mass per external griper finger
Max. torque on gripper jaws Mx static
Max. torque on gripper jaws My static
Max. torque on gripper jaws Mz static
Max. working frequency gripper
Min. closing time at 6 bar
Min. opening time a 6 bar
Operating medium
Operating pressure
Operating pressure blocking air
Operating principle
double-acting
Pneumatic connection
Pneumatic connection blocking air
M5
Position detection
Product weight
Quantity Gripper jaws
3
Repeatability grippers
Rotational symmetry
Size
Stroke per gripper jaw
Structural design
WA_NR
assembly position
unlimited
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.