text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
HGPP-12-A
Denumire
Graifăre paralele
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune pneumatică
M3
Cuplu max. la prinderea fălcii Mx static
Cuplu max. la prinderea fălcii My static
Cuplu max. la prinderea fălcii Mz static
Cursă per fălcă de prindere
Deschideți forța totală de prindere la 6 bari
Detectarea poziției
Dimensiune
12
Forța max. asupra fălcii de prindere Fz statică
Forță de prindere deschisă per fălcă de prindere la 6 bari
Funcție graifăr
Graifăr de repetabilitate
Graifăr max. frecvență de lucru
Greutatea produsului
Masa max. per deget de prindere extern
Material capac de acoperire
Polioximetilenă (POM)
Material carcasă
Material fălci de apucare
Mediul de operare
Modul de funcționare
cu acțiune dublă
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
187867
Numărul de fălci de prindere
2
Precizia max. a schimbului
Presiune de funcționare
Producător Numele articolului
HGPP-12-A
Proiectare structurală
Temperatura ambiantă
Timp min. de închidere la 6 bari
Timp minim de deschidere la 6 bari
Tip montaj
cu filete interioare
WA_NR
Închideți forța de prindere per fălcă de prindere la 6 bari
Închideți forța totală de prindere la 6 bari
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought