text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
HGPP-20-A-G1
Denumire
Graifăre paralele
Asigurarea forței de prindere
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune pneumatică
M5
Cuplu max. la prinderea fălcii Mx static
Cuplu max. la prinderea fălcii My static
Cuplu max. la prinderea fălcii Mz static
Cursă per fălcă de prindere
Detectarea poziției
Dimensiune
20
Forța max. asupra fălcii de prindere Fz statică
Funcție graifăr
Graifăr de repetabilitate
Graifăr max. frecvență de lucru
Greutatea produsului
Masa max. per deget de prindere extern
Material capac de acoperire
Polioximetilenă (POM)
Material carcasă
Material fălci de apucare
Mediul de operare
Modul de funcționare
cu acțiune dublă
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
187874
Numărul de fălci de prindere
2
Precizia max. a schimbului
Presiune de funcționare
Producător Numele articolului
HGPP-20-A-G1
Proiectare structurală
Temperatura ambiantă
Timp min. de închidere la 6 bari
Timp minim de deschidere la 6 bari
Tip montaj
cu filete interioare
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought