La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
ADVULQ-32-60-P-A
Denumire
Amortizare
Capăt tijă piston
filet interior
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune pneumatică
Cursă
Detectarea poziției
Diametrul pistonului
Energie de impact în pozițiile finale
Forță teoretică la 6 bari, debit
Forță teoretică la 6 bari, retur
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea produsului
Masa mobilă suplimentară pentru fiecare cursă de 10 mm
Masă mobilă la 0 mm cursă
Material de acoperire
Material garnituri dinamice
Material tijă piston
Material șurub cu guler
Oțel zincat
Material țeavă cilindru
Mediul de operare
Modul de funcționare
cu acțiune dublă
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
156710
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Producător
Numele articolului
ADVULQ-32-60-P-A
Proiectare structurală
Suprataxa de greutate pentru fiecare cursă de 10 mm
Temperatura ambiantă
Tip montaj
Variante
WA_NR
Încuietoare/ghidaj anti-rotație
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.