text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
DGPL-32-400-PPV-A-B-KF
Denumire
Amortizare
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune pneumatică
Conexiuni alternative
Cursă
Detectarea poziției
Diametrul pistonului
Forță teoretică la 6 bari, debit
Forță teoretică la 6 bari, retur
Ghidaj
Ghidaj cu bile de recirculare
Greutate de bază la cursă de 0 mm
Greutatea produsului
Lungime de amortizare
Masa mobilă suplimentară pentru fiecare cursă de 10 mm
Masă mobilă la 0 mm cursă
Masă în mișcare
Material carcasă
Material de acoperire
Materiale de etanșare
Mediul de operare
Modul de funcționare
cu acțiune dublă
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
526658
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Principiul de funcționare
Producător Numele articolului
DGPL-32-400-PPV-A-B-KF
Temperatura ambiantă
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem