text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
DHTG-65-3-A
Denumire
Amortizare
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune pneumatică
Cuplu teoretic la 6 bari
Detectarea poziției
Dimensiune
65
Divizie
3
Forța axială max. statică
Forța radială max. statică
Greutatea produsului
Material carcasă
Material de acoperire
Material opritoare
Oțel zincat
Material placă
Oțel zincat
Materiale de etanșare
Mediul de operare
Modul de funcționare
cu acțiune dublă
Moment max. de înclinare static
Moment tangențial max. static
Nivelul presiunii acustice
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
555448
Placă concentricitate
Placă de rulare
Placă paralelism
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Producător Numele articolului
DHTG-65-3-A
Proiectare structurală
Repetabilitatea unghiului de pivotare
Temperatura ambiantă
Tip montaj
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem