La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
SIM-M8-3WD-5-NSL-PU
Denumire
Capacitate de transport a curentului la 40°C
Caracteristică conductă
Standard
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Corespunde standardului
Culoarea carcasei
negru
Culoarea mantalei cablului
gri
Diametru cablu
Greutatea produsului
Indicator de pregătire operațională
Indicator de stare de comutare
Interval tensiune de funcționare c.c.
Izolație fir cod culoare
Linie condiții de încercare
Lungime cablu
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material contacte de conectare
Material izolator de înveliș
Material manta cablu
Material piuliță de racordare
Materiale de etanșare
NBR
Nivel de poluare
3
Notă privind materialul
Număr articol producător
159427
Producător
Numele articolului
SIM-M8-3WD-5-NSL-PU
Rezistență la supratensiune
Secțiunea transversală nominală a conductorului
Structura cablului
Temperatura ambiantă
Temperatura ambiantă cu rutarea cablului mobil
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.