text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
NEBU-LE5-K-1-M12G5
Denumire
Blocare cu șurub a materialului
Capacitate de transport a curentului la 40°C
Caracteristici speciale
rezistent la ulei
Caracteristică conductă
Standard
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică 1, funcție
Conexiune electrică 1, număr de poli/fire
5
Conexiune electrică 1, poli/fire alocate
5
Conexiune electrică 1, tehnologie de conexiune
Conexiune electrică 1, tip conexiune
Conexiune electrică 2, funcție
Conexiune electrică 2, ieșire cablu
drept
Conexiune electrică 2, număr de poli/fire
5
Conexiune electrică 2, poli/fire alocate
5
Conexiune electrică 2, proiectare
rotund
Conexiune electrică 2, tehnologie de conexiune
Conexiune electrică 2, tip conexiune
Ștecăr
Conexiune electrică 2, tip de accesoriu
Corespunde standardului
Culoarea carcasei
negru
Culoarea mantalei cablului
gri
Denumirea liniei
Diametru cablu
Greutatea produsului
Interval tensiune de funcționare c.a.
Interval tensiune de funcționare c.c.
Linie condiții de încercare
Lungime cablu
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material contacte de conectare
Material izolator de înveliș
Material manta cablu
Nivel de poluare
3
Notă privind clasa de protecție
Notă privind materialul
Număr articol producător
569840
Producător Numele articolului
NEBU-LE5-K-1-M12G5
Raza de îndoire, rutarea cablurilor fixe
Raza de îndoire, rutarea cablurilor mobile
Rezistență la supratensiune
Secțiunea transversală nominală a conductorului
Structura cablului
Temperatura ambiantă
Temperatura ambiantă cu rutarea cablului mobil
Toleranță diametru cablu
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought