text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8
Denumire
Afișare stare
Aprobare
Calea de rezoluție
Capacitate max. de comutare c.c.
Caracteristică conductă
Clasa de protecție
Conexiune electrică 1, număr de poli/fire
4
Conexiune electrică 1, tehnologie de conexiune
Conexiune electrică 1, tip conexiune
Conexiune electrică 1, tip de accesoriu
Culoarea mantalei cablului
gri
Curent max. de ieșire
Cădere de tensiune
Design
pentru canelura în T
Direcția de ieșire a conexiunii
Eroare de liniaritate de obicei în ± mm
Frecvența max. de comutare
Funcția elementului de comutare
Greutatea produsului
IO-Link, Conținutul datelor de proces IN
IO-Link, Lățimea datelor de proces IN
IO-Link, Profil
IO-Link, Tip port
A
IO-Link, clase de funcții
IO-Link, mod de comunicare
IO-Link, protocol
IO-Link, timp minim ciclu
Ieșire analogică
Ieșire curent de sensibilitate
Ieșire discretă
PNP
Indicator de pregătire operațională
Indicator de stare de comutare
Interval de detecție
Interval tensiune de funcționare c.c.
Intervalul tipic de eșantionare.
Linie condiții de încercare
Lungime cablu
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material contacte de conectare
Material folie
Poliester
Material manta cablu
Material piuliță de racordare
Notă privind materialul
Număr articol producător
1531267
Ondulație reziduală
Opțiuni de ajustare
Poziția de instalare
orice
Principiul de măsurare
Producător Numele articolului
SDAT-MHS-M100-1L-SA-E-0.3-M8
Protecție împotriva polarității inverse
Protocol
Repetabilitate
Rezistența max. la sarcină a curentului de ieșire
Rezistență la scurtcircuit
da
Rezistență la suprasarcină
Semnul KC
Suport mod IO-Link, SiO
da
Temperatura ambiantă
Temperatura ambiantă cu rutarea cablului mobil
Timp de oprire
Timp de pornire
Tip montaj
Variabilă măsurată
Position
Viteza max. de deplasare
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought