text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
PE-1000
Denumire
Clasa de protecție
Conexiune pneumatică
M5
Funcția elementului de comutare
Greutatea produsului
Lungime cablu
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Mediul de operare
Metoda de măsurare
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
3719
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Producător Numele articolului
PE-1000
Punct de oprire
Punct de pornire
Temperatura ambiantă
Tensiune max. de ieșire de comutare c.a.
250 V
Tensiune max. de ieșire de comutare c.c.
250 V
Tip montaj
cu orificiu de trecere
Variabilă măsurată
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem