text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Denumire
Clasa de protecție
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică
Curent max. de ieșire
Frecvența max. de comutare
Funcția elementului de comutare
Greutatea produsului
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material membrană
NBR
Mediul de operare
Metoda de măsurare
Număr articol producător
175252
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Producător Numele articolului
PEV-1/4-A-SW27-B-OD
Setarea valorilor prag ale intervalului
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Tensiune max. de ieșire de comutare c.a.
250 V
Tensiune max. de ieșire de comutare c.c.
250 V
Tip montaj
înșurubabil
Variabilă măsurată
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem