La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
SOOD-TB-L-PN
Denumire
Aprobare
Caracteristică conductă
Standard
Clasa de protecție
Clasa de protecție laser
1
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică 1, număr de poli/fire
3
Conexiune electrică 1, tehnologie de conexiune
Conexiune electrică 1, tip conexiune
Conexiune electrică 1, tip de accesoriu
Corespunde standardului
Cuplu de strângere
Curent inactiv
Curent max. de ieșire
Cădere de tensiune
Design
Frecvența max. de comutare
Funcția elementului de comutare
Greutatea produsului
Ieșire discretă
Indicator de pregătire operațională
Indicator de stare de comutare
Indicator funcție de rezervă
Interval
Interval tensiune de funcționare c.c.
Lungime cablu
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material contacte de conectare
Material manta cablu
Metoda de detectare
Nivel de poluare
3
Notă privind materialul
Număr articol producător
8075661
Ondulație reziduală
Organism de eliberare a certificatelor
Poziția de instalare
orice
Principiul de măsurare
Producător
Numele articolului
SOOD-TB-L-PN
Protecție împotriva polarității inverse
Punct luminos max.
Rezistență la scurtcircuit
Rezistență la supratensiune
Temperatura ambiantă
Tensiune de izolație
Tip de lumină
Tip montaj
cu orificiu de trecere
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.