text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
SOOE-RS-L-PNLK-T
Denumire
Aprobare
Clasa de protecție
Clasa de protecție laser
1
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică 1, număr de poli/fire
3
Conexiune electrică 1, tehnologie de conexiune
Conexiune electrică 1, tip conexiune
Ștecăr
Conexiune electrică 1, tip de accesoriu
Corespunde standardului
Cuplu de strângere
Curent inactiv
Curent max. de ieșire
Cădere de tensiune
Design
Frecvența max. de comutare
Funcția elementului de comutare
Funcție temporizator
Greutatea produsului
IO-Link, Conținutul datelor de proces IN
IO-Link, Conținutul datelor de proces OUT
IO-Link, Lățimea datelor de proces IN
IO-Link, Tip port
A
IO-Link, este necesară stocarea datelor
IO-Link, lățimea datelor de proces OUT
IO-Link, mod de comunicare
IO-Link, protocol
IO-Link, timp minim ciclu
Ieșire discretă
Indicator de pregătire operațională
Indicator de stare de comutare
Indicator funcție de rezervă
Interval
Interval tensiune de funcționare c.c.
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material contacte de conectare
Material de referință
Metoda de detectare
Nivel de poluare
3
Notă privind materialul
Număr articol producător
8075672
Ondulație reziduală
Opțiuni de ajustare
Organism de eliberare a certificatelor
Poziția de instalare
orice
Principiul de măsurare
Producător Numele articolului
SOOE-RS-L-PNLK-T
Protecție împotriva polarității inverse
Protocol
IO-Link
Punct luminos max.
Rezistență la scurtcircuit
Rezistență la supratensiune
Suport mod IO-Link, SiO
da
Temperatura ambiantă
Tensiune de izolație
Tip de lumină
Tip montaj
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem