text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VADMI-200-LS-P
Denumire
Aprobare
Caracteristica ejectorului
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 3
Conexiune vid
Dimensiune grilă
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
prin apăsare
Finețea filtrului
Funcția de comutare
Funcția elementului de comutare
Închizător
Funcția supapei
închis
Funcție integrată
Greutatea produsului
Ieșire discretă
PNP
Indicator de stare de comutare
Interval de măsurare a presiunii
Interval de reglare histerezis [bar]
Interval de suprasarcină
Interval tensiune de funcționare c.c.
Lățimea nominală a duzei Laval
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasa filtrului
Material carcasă
Material duză de captare
Material duză de sablare
Material filtru
Material piston
Polioximetilenă (POM)
Material tobă de eșapament
Materiale de etanșare
NBR
Mediul de operare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
171061
Opțiuni de ajustare
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Presiunea nominală de funcționare
Principiul de măsurare
Producător Numele articolului
VADMI-200-LS-P
Protecție împotriva polarității inverse
Setarea valorilor prag ale intervalului
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de ventilație la presiunea nominală de funcționare
Tip afișaj
Tip montaj
Tip tobă de eșapament
închis
UNSPSC Code
40140000
Variabilă măsurată
WA_NR
vid max.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought