text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
OVEM-20-H-B-QO-CE-N-1P
Denumire
Aprobare
Caracteristica ejectorului
Caracteristicile bobinei
Ciclu de utilizare
Circuit de protecție inductivă
Clasa de protecție
III
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Comutarea intrării conform standardului
Comutarea intrărilor logice
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 3
Conexiune vid
Cuplu max. de strângere
Curent inactiv
Curent max. de ieșire
Curent rezidual
Cădere de tensiune
Debit volumic max. de aspirație împotriva atmosferei
Dimensiune grilă
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
prin apăsare
Finețea filtrului
Funcția de comutare
Funcția elementului de comutare
Închizător
Funcția supapei
închis
Funcție integrată
Greutatea produsului
Histerezis
Ieșire discretă
PNP
Indicator de poziție de comutare
Indicator de stare de comutare
Interval de măsurare a presiunii
Interval tensiune de funcționare c.c.
Lățimea nominală a duzei Laval
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasa filtrului
Material carcasă
Material contacte de conectare
Material de conectare cu șurub
Material duză de captare
Polioximetilenă (POM)
Material duză de sablare
Material filtru
Material tastatură
Material tobă de eșapament
Material unghi
oțel inoxidabil
Material știfturi
oțel
Material șurub tubular
Material șuruburi
oțel
Materiale de etanșare
NBR
Materialul carcasei conectorului
Mediul de operare
Nivel de poluare
3
Nivelul presiunii acustice la presiunea nominală de funcționare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
8023699
Opțiuni de ajustare
Poziția de instalare
orice
Precizie FS
Presiune de funcționare
Presiune de funcționare pentru vid max.
Presiunea nominală de funcționare
Principiul de măsurare
Producător Numele articolului
OVEM-20-H-B-QO-CE-N-1P
Proiectare structurală
Protecție împotriva polarității inverse
Rezistență la scurtcircuit
da
Rezistență la suprasarcină
Rezistență la supratensiune
Semnul KC
Setarea valorilor prag ale intervalului
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Tensiune de izolație
Timp de ventilație la presiunea nominală de funcționare
Tip afișaj
Tip montaj
Tip tobă de eșapament
deschis
Umiditate relativă
Valoare de comutare repetabilitate FS
Variabilă măsurată
WA_NR
vid max.
Șurub de reglare a materialului
oțel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought