La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
Culoarea mantalei cablului
gri
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
prin apăsare
Filet conexiune material
Polioximetilenă (POM)
Funcția supapei
închis
Ieșire conexiune electrică, funcție
Senzor
Ieșire conexiune electrică, număr de poli/fire
3
Intrare conexiune electrică, număr de poli/fire
2
Material duză de captare
Polioximetilenă (POM)
Material filtru
Polioximetilenă (POM)
Material manta cablu
PVC
Material șuruburi
oțel
Număr articol producător
8049047
Poziția de instalare
orice
Producător
Numele articolului
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
Seals material
NBR
Tip montaj
cu orificiu de trecere
Tip tobă de eșapament
deschis
Șurub de reglare a materialului
oțel
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.