text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3
Denumire
Caracteristica ejectorului
Caracteristicile bobinei
Caracteristică conductă
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 3
Conexiune vid
Culoarea mantalei cablului
gri
Debit volumic max. de aspirație împotriva atmosferei
Diametru cablu
Dimensiune grilă
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
prin apăsare
Filet conexiune material
Polioximetilenă (POM)
Finețea filtrului
Funcția supapei
închis
Funcție integrată
Greutatea produsului
Ieșire analogică
Ieșire conexiune electrică, funcție
Senzor
Ieșire conexiune electrică, număr de poli/fire
3
Ieșire conexiune electrică, tehnologie de conexiune
Ieșire conexiune electrică, tip conexiune
Interval de măsurare a presiunii
Interval tensiune de funcționare c.c.
Interval tensiune de funcționare senzor de curent continuu
Intrare conexiune electrică, funcție
Intrare conexiune electrică, număr de poli/fire
2
Intrare conexiune electrică, tehnologie de conexiune
Intrare conexiune electrică, tip conexiune
Intrare conexiune electrică, tip de fixare
Lungime cablu
Lățimea nominală a duzei Laval
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material duză de captare
Polioximetilenă (POM)
Material duză de sablare
Material filtru
Polioximetilenă (POM)
Material manta cablu
PVC
Material tobă de eșapament
Material șuruburi
oțel
Materiale de etanșare
NBR
Mediul de operare
Metoda de măsurare
Nivelul presiunii acustice la presiunea nominală de funcționare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
8049049
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Presiune de funcționare pentru debitul volumic max. de aspirație
Presiune de funcționare pentru vid max.
Presiunea nominală de funcționare
Producător Numele articolului
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3
Proiectare structurală
Secțiunea transversală nominală a conductorului
Semnul KC
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de ventilație la presiunea nominală de funcționare
Tip montaj
cu orificiu de trecere
Tip tobă de eșapament
deschis
Toleranță diametru cablu
WA_NR
vid max.
Șurub de reglare a materialului
oțel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem