text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
Denumire
vacuum generator
Culoarea mantalei cablului
gri
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
prin apăsare
Filet conexiune material
Polioximetilenă (POM)
Funcția de comutare
programabil liber
Funcția supapei
închis
Ieșire conexiune electrică, funcție
Senzor
Ieșire conexiune electrică, număr de poli/fire
3
Intrare conexiune electrică, număr de poli/fire
2
Marcă
FESTO
Material duză de captare
Polioximetilenă (POM)
Material filtru
Polioximetilenă (POM)
Material manta cablu
PVC
Material șuruburi
oțel
Număr articol producător
8069571
Poziția de instalare
orice
Producător Numele articolului
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
Seals material
NBR
Tip montaj
cu orificiu de trecere
Tip tobă de eșapament
deschis
Șurub de reglare a materialului
oțel
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem