text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Denumire
Caracteristica ejectorului
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Ștecăr
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 3
Conexiune vid
Consum de energie electrică
1,2 W
Debit volumic max. de aspirație împotriva atmosferei
Dimensiune grilă
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
prin apăsare
Filet conexiune material
Funcția supapei
Funcție integrată
Greutatea produsului
Interval tensiune de funcționare c.c.
Lățimea nominală a duzei Laval
Material carcasă
Material de conectare cu șurub
Material duză de captare
Polioximetilenă (POM)
Material duză de sablare
Material tobă de eșapament
Material șuruburi
oțel
Materiale de etanșare
NBR
Mediul de operare
Nivelul presiunii acustice la presiunea nominală de funcționare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
532648
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Presiune de funcționare pentru debitul volumic max. de aspirație
Presiune de funcționare pentru vid max.
Presiunea nominală de funcționare
Producător Numele articolului
VN-14-H-T4-PQ3-VQ3-RO2-B
Proiectare structurală
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de ventilație la presiunea nominală de funcționare
Tip montaj
Tip tobă de eșapament
deschis
WA_NR
vid max.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem