text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Denumire
Aprobare
Caracteristica ejectorului
Circuit de protecție inductivă
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 3
Conexiune vid
Cuplu max. de strângere
Curent max. de ieșire
Curent rezidual
Cădere de tensiune
Debit volumic max. de aspirație împotriva atmosferei
Deviație pe termen lung
Dimensiune grilă
Funcția de comutare
Funcția elementului de comutare
Închizător
Funcție integrată
Greutatea produsului
Ieșire discretă
PNP
Indicator de stare de comutare
Interval de măsurare a presiunii
Interval tensiune de funcționare c.c.
Lățimea nominală a duzei Laval
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material de conectare cu șurub
Material duză de captare
Polioximetilenă (POM)
Material duză de sablare
Material fibră optică
Material tastatură
Polioximetilenă (POM)
Material tobă de eșapament
Materiale de etanșare
NBR
Materialul carcasei conectorului
Mediul de operare
Metoda de măsurare
Nivelul presiunii acustice la presiunea nominală de funcționare
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
536801
Ondulație reziduală
Opțiuni de ajustare
Poziția de instalare
orice
Precizie FS
Presiune de funcționare
Presiune de funcționare pentru debitul volumic max. de aspirație
Presiune de funcționare pentru vid max.
Presiunea nominală de funcționare
Principiul de măsurare
Producător Numele articolului
VN-07-H-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Proiectare structurală
Protecție împotriva polarității inverse
Punct de comutare a coeficientului de temperatură
Recomandare de curățare
Rezistență la scurtcircuit
Rezistență la suprasarcină
Semnul KC
Setarea valorilor prag ale intervalului
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de oprire
Timp de pornire
Tip afișaj
Tip montaj
cu orificiu de trecere
Tip tobă de eșapament
deschis
Variabilă măsurată
WA_NR
vid max.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought