text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VAS-10-M5-NBR
Denumire
Accesoriu de aspirare
M5
Conexiune vid
M5
Culoare
negru
Diametrul efectiv de aspirare
Diametrul ventuzei
Duritate Shore
Filet de montare
M5
Forma ventuzei
Forța de menținere la presiunea nominală de funcționare
Forța de rupere la 70% vid
Greutatea produsului
Lățime nominală
Material ventuze
NBR
Mediul de operare
Notă privind materialul
Număr articol producător
173440
Poziția conexiunii
sus
Producător Numele articolului
VAS-10-M5-NBR
Temperatura ambiantă
WA_NR
Știft de înșurubare material
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought