text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1
Denumire
Caracteristicile bobinei
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Clasa materialului de izolație
F
Conexiune de montare
Conexiune electrică
Debit Kv
Debit nominal normal
Diferență de presiune
Direcția de curgere
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
niciunul
Fluctuații de tensiune admisibile
Funcția supapei
Greutatea produsului
Lățime nominală
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Materiale de etanșare
Mediu
Notă privind materialul
Număr articol producător
1492013
Număr material carcasă
1.4305
Poziția de instalare
orice
Presiune medie
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1
Proiectare structurală
Rata de scurgere conform EN 12266-1
A
Supapă de presiune nominală
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de conectare
Timp de deconectare
Tip acționare
Tip de impozit
direct
Tip montaj
Tip reținere
Vâscozitate max.
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought