La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6
Designation
Actuation type
Ambient temperature
Coil characteristic value
Corrosion resistant class KBK
Electrical connection
Fitting connection
Flow Kv
Flow direction
Hand assist actuation
None
Housing material
Kind of fastening
Leak rate to EN 12266-1
A
Manufacturer
Article name
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-1P4-6
Manufacturer
Item number
1492130
Material information
Material number housing
Material number screw
1.4301
Max. viscosity
Medium
Medium pressure
Medium temperature
Nominal pressure fitting
40
Nominal width
Normal nominal flow
Permitted voltage oscillations
Product weight
Safety rating
Screws material
Sealing principle
soft
Seals material
EPDM
Shifting time off
Shifting time on
Structural design
Valve function
WA_NR
assembly position
pressure difference
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.