La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
VZWF-L-M22C-G112-400-V-2AP4-10
Denumire
solenoid valve
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
niciunul
Marcă
FESTO
Material number screw
1.4301
Nominal pressure fitting
40
Număr articol producător
1492244
Principiu de etanșare
moale
Producător
Numele articolului
VZWF-L-M22C-G112-400-V-2AP4-10
Rata de scurgere conform EN 12266-1
A
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.