text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-2AP4-10
Denumire
solenoid valve
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
niciunul
Marcă
FESTO
Material number screw
1.4301
Materiale de etanșare
EPDM
Nominal pressure fitting
40
Număr articol producător
1492224
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-2AP4-10
Rata de scurgere conform EN 12266-1
A
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem