text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
MHJ10-S-2,5-LF
Denumire
Atașament supapă cuplu max. de strângere
Caracteristici suplimentare
Caracteristicile bobinei
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică 1
Placă de conectare
Conexiune pneumatică 2
Placă de conectare
Debit nominal normal
Dimensiune grilă
Direcția de curgere
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
niciunul
Fluctuații de tensiune admisibile
Frecvența max. de comutare
Funcția supapei
Greutatea produsului
Interval semnal de declanșare c.c.
Interval tensiune de funcționare c.c.
Limitarea temperaturii mediului ambiant și a mediului
Lungime cablu
Lățimea construcției
Magnet de temperatură admisibilă a suprafeței
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material manta cablu
Material șuruburi
oțel
Materiale de etanșare
Mediul de operare
Notă privind fluxul de alimentare
Notă privind funcționarea
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
572080
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Principiu de etanșare
dur
Producător Numele articolului
MHJ10-S-2,5-LF
Proiectare structurală
Protecție împotriva polarității inverse
Rezistență intrare
Semnul KC
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Temperatură medie
Timp de oprire la 0,5 bari și 24 V în stare nouă
Timp de oprire la 4 bari și 24 V în stare nouă
Timp de oprire la 8 bari și 24 V în stare nouă
Timp de oprire toleranță
Timp de pornire la 0,5 bari și 24 V în stare nouă
Timp de pornire la 4 bari și 24 V în stare nouă
Timp de pornire la 8 bari și 24 V în stare nouă
Timp de pornire toleranță
Tip acționare
Tip de impozit
direct
Tip montaj
Tip reținere
Valoare C
Valoare b
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem