La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Denumire
Acoperire
Aprobare
Caracteristici suplimentare
Caracteristicile bobinei
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică 1
Placă de conectare
Conexiune pneumatică 2
Conexiune pneumatică 3
Placă de conectare
Debit nominal normal
Dimensiune grilă
Direcția de curgere
Dispersia timpului de comutare de la 1 Hz
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
prin apăsare
Fluctuații de tensiune admisibile
Frecvența max. de comutare
Funcția de evacuare
Funcția supapei
Greutatea produsului
Limitarea temperaturii mediului ambiant și a mediului
Lățime nominală
Lățimea construcției
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Material șuruburi
Materiale de etanșare
Mediul de operare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
525143
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Presiune de funcționare reversibilă
Principiu de etanșare
moale
Producător
Numele articolului
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Proiectare structurală
Protecție împotriva polarității inverse
Rezistența la vibrații
Rezistență la șocuri
Semnul KC
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de conectare
Timp de deconectare
Timp de oprire toleranță
Timp de pornire toleranță
Tip acționare
Tip de impozit
direct
Tip montaj
Tip reținere
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.