La cerere
Adăugat la coșul de cumpărături
Manufacturer article number
JMFH-5-1/2-EX
Denumire
Acoperire
Caracteristicile bobinei
Categoria ATEX gaz
Categoria de praf ATEX
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Conexiune orificiu de respirație
M5
Conexiune pneumatică 1
Conexiune pneumatică 2
Conexiune pneumatică 3
Conexiune pneumatică 4
Conexiune pneumatică 5
Controlul racordului aer evacuat 82
M5
Controlul racordului aer evacuat 84
M5
Debit nominal normal
Dimensiune grilă
Direcția de curgere
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
cu înclichetare
Frecvența max. de comutare
Funcția de evacuare
Funcția supapei
Greutatea produsului
Impuls de testare max. negativ la semnal 1
Impuls max. de testare pozitiv la semnal 0
Lățime nominală
Lățimea construcției
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Materiale de etanșare
Mediu de control
L12
Mediul de operare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
535914
Poziția de instalare
orice
Presiune de funcționare
Principiu de etanșare
moale
Producător
Numele articolului
JMFH-5-1/2-EX
Proiectare structurală
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Temperatură ambiantă exterioară
Temperatură medie
Timp de comutare prin
Tip acționare
Tip de impozit
Tip montaj
Tip protecție la aprindere împotriva prafului
Tipul de protecție la aprindere Ex gaz
Valoare C
Valoare b
0.3
WA_NR
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.