text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VMPA1-M1H-M-M7-PI
Denumire
Acoperire
Adecvare la vid
nu
Aprobare
Atașament supapă cuplu max. de strângere
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică 1
M7
Conexiune pneumatică 2
M7
Conexiune pneumatică 3
M7
Conexiune pneumatică 4
M7
Conexiune pneumatică 5
M7
Control alimentare cu aer
Debit nominal normal
Debit nominal normal cu QS-6
Dimensiune supapă
Direcția de curgere
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
Fluctuații de tensiune admisibile
Funcția de evacuare
Funcția supapei
Greutatea produsului
Impuls de testare max. negativ la semnal 1
Impuls max. de testare pozitiv la semnal 0
Indicator de stare a semnalului
da
Marcaj CE (a se vedea Declarația de conformitate)
Material carcasă
Materiale de etanșare
NBR
Mediul de operare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
533376
Poziția de instalare
orice
Presiune de control
Presiune de funcționare
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VMPA1-M1H-M-M7-PI
Proiectare structurală
Rezistența la vibrații
Rezistență la șocuri
Temperatura ambiantă
Temperatura de depozitare
Temperatură medie
Timp de conectare
Timp de deconectare
Tip acționare
Tip de impozit
Tip montaj
cu orificiu de trecere
Tip reținere
Umiditate relativă
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought