text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Manufacturer article number
VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P3
Denumire
Acoperire
Adecvare la vid
da
Aprobare
Caracteristicile bobinei
Ciclu de utilizare
Clasa de protecție
Clasa de rezistență la coroziune KBK
Conexiune control auxiliar aer 12/14
M3
Conexiune electrică
Conexiune pneumatică 1
M3
Conexiune pneumatică 2
M3
Conexiune pneumatică 3
M3
Conexiune pneumatică 4
M3
Conexiune pneumatică 5
M3
Control alimentare cu aer
Debit nominal normal
Dimensiune supapă
Dispozitiv de acționare auxiliar manual
Fluctuații de tensiune admisibile
Funcția de evacuare
Funcția supapei
Greutatea produsului
Impuls de testare max. negativ la semnal 1
Impuls max. de testare pozitiv la semnal 0
Limitarea temperaturii mediului ambiant și a mediului
Lățime nominală
Material carcasă
Materiale de etanșare
Mediu de control
Mediul de operare
Notă privind materialul
Notă privind mediul de operare și control
Număr articol producător
566444
Poziția de instalare
orice
Presiune de control
Presiune de funcționare
Principiu de etanșare
moale
Producător Numele articolului
VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P3
Proiectare structurală
Rezistența la vibrații
Rezistență la șocuri
Temperatura ambiantă
Temperatură medie
Timp de comutare prin
Tip acționare
Tip de impozit
Tip montaj
WA_NR
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem